arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWG 10 Similar a la imagen

SWG 10

Gripper angular

ID 305116

Disponibilidad limitada
Gripper angular SWG, Tamaño: 10, neumática, con mantenimiento de la fuerza de agarre: AS

  • Ángulo de apertura: 15 °
  • Par de cierre: 0.01 Nm
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 4.0
Ángulo de apertura por garra [°] 15.0
Ángulo de cierre por garra hasta [°] 7.0
Par de cierre [Nm] 0.01
Momento de cierre generado por muelle [Nm] 0.0027
Peso [kg] 0.0025
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.007
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 0.055
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Tiempo de cierre [s] 0.015
Tiempo de apertura [s] 0.02
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 10.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.003
Clase de protección IP 30
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.05
Longitud X [mm] 10.5
Anchura Y [mm] 5.0
Altura Z [mm] 15.0
Momento Mx máx. [Nm] 0.04
Momento Mz máx. [Nm] 0.04
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 6.0

Información general sobre la serie

Par de cierre
Es la suma aritmética del momento individual que actúa en cada mordaza.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Sistema cinemático guiado de doble accionamiento

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Aleación de aluminio, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Pinza en la variante pedida, juego de piezas adicionales (casquillos de centrado/contenido detallado, véase el manual de instrucciones) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Mantenimiento de la fuerza de agarre
Siempre integrada con el uso de resortes y también disponible mediante la válvula de mantenimiento de presión SDV-P