arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GSM-W 32-AS-S-180 Similar a la imagen

GSM-W 32-AS-S-180

ID 303977

Plazo de entrega bajo petición
Módulo de agarre giratorio con pinza angular GSM-W, Tamaño: 32, neumática, con mantenimiento de la fuerza de agarre: AS, Amortiguación de fin de carrera: amortiguador hidráulico

  • Ángulo de apertura: 20 °
  • Ángulo de giro: 180 °
  • Par de cierre: 7.4 Nm
  • Posibilidad de ajuste de la posición final: 180 °
  • Torque: 2.7 Nm
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 180.0
Ángulo de apertura por garra [°] 20.0
Ángulo de cierre por garra hasta [°] 7.0
Par de cierre [Nm] 7.4
Momento de cierre generado por muelle [Nm] 1.8
Torque [Nm] 2.7
Ángulo de giro [°] 180
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.84
Consumo neumático para el agarre [cm³] 25.56
Consumo neumático para el giro [cm³] 85.0
Peso [kg] 1.44
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Amortiguación para el giro amortiguador hidráulico
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Presión de trabajo mínima para el agarre [bar] 4.0
Presión de trabajo mínima para el giro [bar] 3.0
Tiempo de cierre [s] 0.06
Tiempo de apertura [s] 0.07
Tiempo de giro con carga de tamaño medio sujeta** [s] 0.24
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 64.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.15
Clase de protección IP 30
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Repetibilidad de agarre [mm] 0.02
Repetibilidad de giro [°] 0.1
Momento Mx máx. [Nm] 4.8
Momento Mz máx. [Nm] 3.8
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 80.0

Información general sobre la serie

Par de cierre
Es la suma aritmética del momento individual que actúa en cada mordaza.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre, apertura y giro
Los tiempos de apertura y de cierre son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de gripper específicos de la aplicación. Los tiempos de giro equivalen a los tiempos de movimiento de la pieza giratoria. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Media carga
representa una carga típica, la cual se define como la mitad del momento máx. de inercia posible que puede girarse sin restricciones, impactos ni rebotes, con la carga situada en el centro y el eje giratorio en posición vertical.

Principio de funcionamiento
Accionamiento combinado por rotor y pistón

Material de las mordazas base
Aleación de aluminio, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Material suministrado
Casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, tornillos para la fijación lateral, bolas de acero para el ajuste del ángulo de giro, manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante

Mantenimiento de la fuerza de agarre
Siempre integrada con el uso de resortes y también disponible mediante la válvula de mantenimiento de presión SDV-P