DRL 25-W090
ID 314770
- Carrera vertical [eje Z]: 40 mm
- Ángulo de giro: 90 °
- Carga máxima: 3 kg
Información técnica
| Ângulo de rotação [°] | 90 |
|---|---|
| Configuração angular por lado [°] | 2.0 |
| curso vertical [eixo Z] [mm] | 40.0 |
| curso vertical linear [eixo Z] [mm] | 20.0 |
| Ajuste do curso vertical por lado [eixo Z] [mm] | 10.0 |
| Diferença máx. de altura entre as posições finais [mm] | 10.0 |
| Torque [Nm] | 3.7 |
| Aumentar força [N] | 321.0 |
| definir força [N] | 298.0 |
| Precisão de repetição [eixo Z] [mm] | ± 0.01 |
| Precisão de repetição, rotativo [°] | 0.02 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 5.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 5.0 |
| Volume do cilindro por ciclo [cm³] | 176.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Capacidade de carga máx. [kg] | 3.0 |
| Tempo de ciclo máx. permitido por minuto [1/min] | 63.0 |
| Peso [kg] | 5.0 |
Máx. cargas
Tempo de ciclo
Tempo de ciclo
Máx. cargas
Não poderão surgir mais cargas acima ou além das cargas devido ao manuseio da estrutura.
Tempo de ciclo
- Eixo X:
- Tempo de ciclo
- Eixo Y:
- Momento de inércia de massa
Tempo de ciclo
- Eixo X:
- Tempo de ciclo
- Eixo Y:
- Massa
Notas gerais sobre a série
Precisão de repetição
É definido como a dispersão da posição de destino após 100 ciclos de posicionamento consecutivos.
Tempos de ciclo
Os tempos de ciclo referem-se a um movimento típico de pick & place da unidade de elevação/giro. Observe que o tempo real do ciclo é influenciado pelo comprimento e/ou diâmetro da mangueira e pela comutação da válvula ou pelos tempos de resposta do CLP.
Curso
O curso é o curso nominal máximo por sentido do eixo. Pode ser reduzido para cada lado.
Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.
Carga nominal ou momento de inércia de massa
Os valores referem-se à carga total anexada ao flange. Observe que a vida útil dos módulos será reduzida se os valores máximos forem excedidos e que a SCHUNK não pode fornecer qualquer garantia nesses casos.