arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FTE-Omega-160-IP60 SI 1000-120 Similar a la imagen

FTE-Omega-160-IP60 SI 1000-120

Sensor de fuerza/momentos
Disponible bajo petición
Consulte ahora
Este producto solo puede solicitarse en línea.
Sensor de fuerza/momentos FT, Tamaño: Omega160

  • Análisis vía: EtherCAT
  • Margen de medición Fx, Fy: ± 1000 N
  • Margen de medición Fz: ± 2500 N
  • Margen de medición Mx, My: ± 120 Nm
  • Margen de medición Mz: ± 120 Nm
Análisis vía EtherCAT
Peso [kg] 2.72
Calibración SI-1000-120
Margen de medición Fx, Fy [N] ± 1000
Margen de medición Fz [N] ± 2500
Margen de medición Mx, My [Nm] ± 120
Margen de medición Mz [Nm] ± 120
Sobrecarga Fx, Fy [N] ± 18000
Sobrecarga Fz [N] ± 48000
Sobrecarga Mx, My [Nm] ± 1700
Sobrecarga Mz [Nm] ± 1900
Frecuencia de resonancia Fx, Fy, Mz [Hz] 1300.0
Frecuencia de resonancia Fz, Mx, My [Hz] 1000.0
Resolución Fx, Fy [N] 0.25
Resolución Fz [N] 0.25
Resolución Mx, My 0.025
Resolución Mz 0.015
Diámetro D [mm] 156.5
Altura Z [mm] 55.9
Desviación de datos técnicos de FTE IP60
Se debe tener en cuenta que las dimensiones, el peso neto y la frecuencia de resonancia de las versiones de la protección IP son diferentes a las de la versión básica.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Precisión de medición
< 1% del valor límite superior del rango de medición a 22 ºC

Protección contra salpicaduras
IP60, 65, 68 disponible de manera opcional

Carcasa
Aluminio y acero inoxidable

Garantía
12 meses