arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ERM 160-8-CB-090-B Similar a la imagen

ERM 160-8-CB-090-B

ID 310550

Disponible
Módulo rotatorio de servicio pesado ERM, Tamaño: 160, eléctrico, paso neumático, Ángulo de giro: > 360 °, Posición central: programable libremente, con pasos de fluido

  • Torque: 75 Nm
Par de accionamiento pico [Nm] 2.3
Par de salida pico [Nm] 75.0
Velocidad de accionamiento máx. [1/min] 3000.0
Velocidad de salida máx. [1/min] 62.5
Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] 20.0
Precisión de repetición [°] 0.035
Excentricidad [mm] 0.03
Transmisión 48.0
Fuerza Fx máx. [N] 1500.0
Fuerza Fz máx. [N] 3000.0
Momento My máx. [Nm] 450.0
Número de pasos de fluido 8.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Peso [kg] 15.5
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP 65
Diámetro del taladro central [mm] 22.0
Longitud X [mm] 160.0
Anchura Y [mm] 251.2
Altura Z [mm] 137.5

Información general sobre la serie

Tiempo de giro
son los tiempos de giro del módulo entre posiciones de parada. Los tiempos de conmutación de los relés y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo. Los tiempos de pausa que dependen de la carga deben contabilizarse en el tiempo de ciclo.

Precisión de repetición
Se define como la dispersión de la posición final en 100 ciclos sucesivos de posicionamiento.

Media carga
representa una carga típica, la cual se define como la mitad del momento máx. de inercia posible que puede girarse sin restricciones, impactos ni rebotes, con la carga situada en el centro y el eje giratorio en posición vertical.

Par motor
Las indicaciones en la respectiva documentación del producto, deben tenerse en cuenta para todos los momentos del motor por encima del momento nominal, hasta el momento máximo.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Componentes (internos), de material funcional
Acero

Accionamiento
eléctrico, a través de un servomotor adaptable

Principio de funcionamiento
Engranaje hipoide de dos niveles

Material suministrado
Casquillos de centraje para el montaje del módulo y la sujeción en la brida de salida, juntas tóricas para las conexiones de aire comprimido en la brida de salida.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición