arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PSK 22-1 Similar a la imagen

PSK 22-1

Cabezal rotatorio universal

ID 308221

Plazo de entrega bajo petición
Cabezal rotatorio universal PSK, Tamaño: 22, neumática, Ángulo de giro: 180 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 0 °, Amortiguación de fin de carrera: amortiguador hidráulico, con pasos eléctricos integrados

  • Número de pasos de fluido: 4
  • Torque: 1.5 Nm
Grupo de productos Cabezal rotatorio universal
*Los esquemas son válidos para unidades básicas y para aplicaciones con un eje de giro vertical, así como para cargas totalmente céntricas con un eje de giro horizontal y una presión de trabajo de 6 bar. Se deben respetar los tiempos de giro usando válvulas de estrangulación; de lo contrario, se puede ver reducida la vida útil del equipo. Si tiene una aplicación diferente, no dude en consultarnos. Además, el asistente de dimensionamiento para giro de SCHUNK está disponible en línea.

Material de la carcasa
Aluminio

Garantía
24 meses