arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CC ER 25 P Ø9/16 Similar a la imagen

CC ER 25 P Ø9/16"

Collet chucks de precisión ER

ID 1403910

Plazo de entrega bajo petición
CC ER 25 P Ø9/16", Collet chucks de precisión ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Para diámetro de sujeción: Ø9/16"
  • Diámetro: 9/16"
  • Longitud L1: 34 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,002 mm
Para ER 25
Para diámetro de sujeción Ø9/16"
D1 min. [mm] 13.2875
D1 max. [mm] 14.2875
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 26.0
L1 [mm] 34.0
Peso [kg] 0.055
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B