arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-S SRE SO 15 Similar a la imagen

TRIBOS-S SRE SO 15

Reductor abierto en el lateral

ID 25000996

Plazo de entrega bajo petición
TRIBOS-S SRE SO 15, Reductor abierto en el lateral
  • Para diámetro de sujeción: Ø3/8"
  • Longitud L1: 45 mm
Para diámetro de sujeción Ø3/8"
D2 [mm] 15.0
L1 [mm] 45.0
Peso [kg] 0.3