TRIBOS-S SRE SO 36.5
Reductor abierto en el lateral
ID 25001684
TRIBOS-S SRE SO 36.5, Reductor abierto en el lateral
- Para diámetro de sujeción: Ø1"
- Longitud L1: 45 mm
Información técnica
| For clamping diameter | Ø1" |
|---|---|
| D2 [mm] | 36.5 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Weight [kg] | 0.8 |