arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO EC CAT 50 Ø1 1/4 Similar a la imagen

TENDO EC CAT 50 Ø1 1/4"x6"

Portaherramientas hidráulico

ID 1000069

Disponible bajo petición
Consulte ahora
Este producto solo puede solicitarse en línea.
TENDO EC CAT 50 Ø1 1/4"x6", Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Interfaz del portaherramientas: CAT 50
  • Diámetro de sujeción: 1 1/4"
  • Longitud de proyección: 152.4 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,005 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 900 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO E compact
Interfaz del portaherramientas CAT 50
Portaherramientas estándar ASME B5.50
Diámetro de sujeción D1 1 1/4"
D2 [mm] 69.5
D6 [mm] 58.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 152,4 mm / 6.0"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 133.35
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 900.0
Peso [kg] 6.0
Resistente a la refrigeración

Modelo
TENDO E compact (E compact = excelente relación calidad-precio)

Concentricidad
≤ 0,005 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta