arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
S5A-G5 160

S5A-G5 160

Mordaza de agarre de 5 ejes

ID 1471198

Disponible
System jaws, standard

Product features:
  • 5-axis grip jaw
  • With grip step and ground clamping face
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 160
Technical data:
  • Dimensions: 80 x 58,5 x 50 mm
  • grip step: 5 mm
  • Weight: 0.8 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 13 - 73 mm
  • Grip-Stufe: 22 - 82 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 66 - 126 mm
  • Grip-Stufe: 75 - 135 mm
Width [mm] 80.0
Height [mm] 50.0
Suitable for 160
Weight [kg] 0.8

Scope of delivery
5-axis jaw; without mounting screws