PNS-Z 250-17-4
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 190103
PNS-Z 250-17-4, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 17 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: SP 250-4, ID-Nr. 194103PT 17-2, ID-Nr. 191101PB 250-4, ID-Nr. 192103
Información técnica
Anchura B1 | 50.0 |
---|---|
Tornillos | M12 |
m/pieza | 2.2 |
Anchura B | 131.0 |
altura H | 56.0 |
Ancho de la ranura N | 17.0 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Profundidad de sujeción T | 35.0 |
Dentado | 1/16" x 90° |
Longitud L | 75.0 |
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.