arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBM-ST 120 Vergelijkbare illustratie

SBM-ST 120

Getande staven, gemaakt van staal

IDnr. 112160

Op voorraad
SBM-ST 120, Getande staven, gemaakt van staal

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Grupo de productos Barras aserratadas de acero
Dentado 1/16" x 90°
Ancho de la ranura N [mm] 12.0
Anchura B [mm] 35.0
altura H [mm] 60.0
Longitud L [mm] 420.0
Material Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido
m/pieza [kg] 6.7