NS 163
シングル T ナット
ID 142102
NS 163, シングル T ナット
特長:
特長:
- 溝幅: 21 mm
- 最大許容締め付けトルク: 150 Nm
- デリバリーユニット: 1 点
- この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technische Details
| 製品グループ | シングル T ナット |
|---|---|
| スロット幅 N [mm] | 21.0 |
| 幅 B [mm] | 28.3 |
| 高さ H [mm] | 25.5 |
| 高さ H1 [mm] | 11.0 |
| 長さ L [mm] | 24.3 |
| 平頭ネジ | M16 x 35 |
| 最大許容締め付けトルク [Nm] | 150.0 |
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください