WZS GZB-S Ø22 Ø13 25°
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
ID 207720
WZS GZB-S Ø22 Ø13 25°, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
- Con bisel de 25°
- Diámetro de sujeción: 13 mm
- Longitud: 53.5 mm
Información técnica
Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
---|---|
Serie | Contorno de 25° WZS GZB-S |
Diámetro de sujeción D1 | 13 mm |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 27 |
D4 [mm] | 18 |
L10 [mm] | 10 |
Peso [kg] | 0.1 |
Modelo
Con bisel de 25°
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta