arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGP-3 256-170-22

SGP-3 256-170-22

Placas giratorias

ID 432615

Disponible
Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Placa de péndulo, móvil
  • Interfaz 1: W-38
  • Indicado para: KSC3 160, KSC-F 160
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 256 x 170 x 22 mm
  • Peso: 7.4 kg
Šířka [mm] 256.0
Hloubka [mm] 170.0
Výška [mm] 22.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 7.4

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de montaje; sin mordazas reversibles de 6 piezas