FTS 160-12500-700
Force/torque sensor
ID 1598251
Force/torque sensor FTS, Size: 160
- Measuring range Fx, Fy: ± 5000 N
- Measuring range Fz: ± 12500 N
- Measuring range Mx, My: ± 700 Nm
- Measuring range Mz: ± 700 Nm
- IP protection class: 67
Technical details
| Weight [kg] | 5.1 |
|---|---|
| IP protection class | 67 |
| Measuring range Fx, Fy [N] | ± 5000 |
| Measuring range Fz [N] | ± 12500 |
| Measuring range Mx, My [Nm] | ± 700 |
| Measuring range Mz [Nm] | ± 700 |
| Resolution Fx, Fy [N] | 0.25 |
| Resolution Fz [N] | 0.5 |
| Resolution Mx, My [Nm] | 0.028 |
| Resolution Mz [Nm] | 0.021 |
| Relative display deviation in relation to the measuring range | <1,0 %-fs |
| max. display deviation Fx, Fy [N] | 50.0 |
| max. display deviation Fz [N] | 125.0 |
| max. display deviation Mx, My, Mz [Nm] | 7.0 |
| max. sampling rate [Hz] | 1000.0 |
| Max. output rate (UDP) [Hz] | 2000.0 |
| Information on accessories | In addition to the FTS sensor, a connection cable and interface box are required |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
센서에 작용하는 모든 포스와 토크는 지정된 측정 범위 내에 있어야 합니다.
측정 범위를 초과하면 로드 사이클의 최대 수치가 감소하며 센서 손상으로 이어질 수 있습니다. 적용분야가 측정 범위를 초과하는 경우 문의해 주십시오.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
측정 정확도
22°C에서 측정 범위의 상한값 1% 미만
방수
IP67 표준
하우징
알류미늄과 스테인리스강
보증
24개월