GZB-S KD
中间套管,防冷却液
采用 SCHUNK 减径套使您仅用一个刀柄即可夹持多个柄部直径不同的刀具。通用型减径套 GZB-S 有两种型号:技术成熟的防冷却液型和配有创新外围冷却液通道的型号。两者均可用于 SCHUNK TENDO、TRIBOS、SINO-R 刀具夹持系统和所有标准液压刀柄。
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Höchste Flexibilität bei optimaler Kostenkontrolle: ein Futter, mehrere Spanndurchmesser
Durch den Einsatz von geschlitzten oder kühlmitteldichten Zwischenbüchsen können mit einem Werkzeughalter unterschiedliche Werkzeugdurchmesser gespannt werden. - Zwei Ausführungen
Kühlmitteldicht bis 80 bar oder mit Peripheriekühlung - Verschiebbares Zwischenstück
Flexible Längenvoreinstellung durch ein verschiebbares Zwischenstück - Umfassende Kompatibilität
Die Universalzwischenbüchsen GZB-S sind in den SCHUNK Werkzeughaltersystemen TENDO, TRIBOS und SINO-R sowie in allen marktgängigen Hydrodehnspannfuttern einsetzbar. - Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit ≤ 0,003 mm
Gleichmäßiger Schneideneingriff, erhöhte Standzeiten des Werkzeugs und reduzierte Kosten für Nachschleifen oder Neubeschaffung - Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar
Form A: mit glattem Zylinderschaft, Schaft Form A nach DIN 1835 und DIN 6535 HA Form AB: mit flacher Stirn und Zylinderschaft mit Mitnahmefläche, Schaft Form B nach DIN 1835 und DIN 6535 HB Form B: mit seitlichen Mitnahmeflächen, Schaft Form B nach DIN 1835 Form E: mit geneigter Spannfläche, Schaft Form E nach DIN 1835 und DIN 6535 HE - Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Optionen und spezielle Informationen
- Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht für Warmschrumpffutter geeignet ist.