SLH 35-0480
pillar assembly system hollow pillar
ID 313838
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 35
- Length: 480 mm
Technical details
| Matière | Acier |
|---|---|
| Longueur [mm] | 480.0 |
| Diamètre de colonne [mm] | 35.0 |
ID 313838
| Matière | Acier |
|---|---|
| Longueur [mm] | 480.0 |
| Diamètre de colonne [mm] | 35.0 |