arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KMR HSK 25

KMR HSK 25

Kühlmittelrohre

ID 9799132

KMR HSK 25, Kühlmittelrohre
  • Für Schnittstelle: HSK 25
  • Durchmesser: 5 mm
  • Gewinde: M8x1
Für Schnittstelle HSK 25
D1 [mm] 5.0
L1 [mm] 4.5
L2 [mm] 24.0
G M8x1
Gewicht [kg] 0.002
HSK-Ausführung mit zwei O-Ringen, axial abgedichtet, nach DIN 69895