MSC-BL10 100x50
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
IDnr. 422099
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco laminado
- Para fresamento de contornos e formas especiais.
- Dimensões: 100 x 50 x 40 mm
- Peso: 3.2 kg
Technische gegevens
| Comprimento [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 50.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Altura máx. [mm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 3.2 |