HM 6
클램핑 인서트
ID 184106
HM 6, 클램핑 인서트
- 높이 H: 10 mm
- 직경 D: 6 mm
- 스레드 G: M3
- 재료: 강철 본체가 있는 카바이드 인서트
- 전달 유닛: 1 세트 = 10 피스
Technical details
| Hauteur H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Diamètre D [mm] | 6.0 |
| Diamètre D1 [mm] | 5.0 |
| Filetage G | M3 |
| Force admissible max. [kN] | 4.5 |
| Matière | Insert carbure avec corps en acier |
| Unité de livraison | 1 jeu = 10 pièces |
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.