arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBC 90-22-8.8

GBC 90-22-8.8

Mors dentelé

ID 490572

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors, taillé
  • Interface 1: W-90-2
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 90 x 22 x 8,8 mm
  • Poids: 0.13 kg
Largeur [mm] 90.0
Profondeur [mm] 8.8
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.13

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation