PZB-plus
Univerzální chapadlo
Univerzální 3prsté středicí chapadlo s velkou uchopovací silou a maximálními momenty na prst, se středicím průchozím otvorem
Descrizione
Výhody – Přínos pro Vás
- Robustní vícezubé vedení
pro přesnou manipulaci - Možné vysoké maximální momenty
vhodné pro použití dlouhých uchopovacích prstů - Lze dosáhnout vysokých uchopovacích sil
pro širokou řadu uplatnění - Středový průchozí otvor
k dispozici s lícováním a vnitřním závitem, což usnadňuje montáž zákaznických příslušenství Navíc pro průchod přívodních hadic a jiných prvků se používá středový otvor. - Přívod vzduchu pomocí bezhadicového přímého přípojení nebo šroubových připojení
pro flexibilní dodávku tlaku ve všech automatizovaných řešeních - Rozmanité možnosti
s možností mechanického zajištění uchopovací síly
Opções e informações especiais
- Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura. - Devido ao furo central, a série PZB-plus é a solução padrão ideal para muitos campos de aplicação.
- Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.