KBU-M12L-G
コネクター/ソケットおよび調節可能なハウジング
ID 1502044
プラグコネクター, プラグイン接続のサイズ: M12
- 接続: M12、L コード
- 芯線数: 4
- 最大電流: 0.5 A
Détails techniques
| センサー側はねじ山付き | M12、L コード |
|---|---|
| L 形コネクター、センサー側 [°] | 0 |
| コネクター、制御盤側 | オープンより線 |
| アングル、制御盤側 [°] | 0 |
| 芯線数 | 4.0 |
| 芯線断面積 [mm²] | 2.5 |
| 最大電流/リード線 [A] | 0.5 |
| 最大電流 [A] | 0.5 |