EMH-RP 036-B
Identifikačné číslo 1351485
- Power supply: 24 V
- Magnet area: 6.08 cm²
- Magnetic circuit: 3.1 A
- Max. ambient temperature: 50 °C
Technické údaje
| Holding force [N] | 530.0 |
|---|---|
| Magnet area [cm²] | 6.08 |
| Payload for horizontal magnet surface [kg] | 8.5 |
| Payload for vertical magnet surface [kg] | 3.5 |
| Module temperature increasement in case of 5 activations/minute [°C] | 10.0 |
| Module temperature increasement in case of 15 activations/minute [°C] | 25.0 |
| Activation time [ms] | 300.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 50.0 |
| Weight [kg] | 1.0 |
| IP protection class | 52 |
| Nominal voltage [V] | 24.0 |
| Type of voltage | DC |
| Max. current power [A] | 3.1 |
| Rated current logic [A] | 0.15 |
| Controller electronics | integrated |
| Length X [mm] | 64.0 |
| Width Y [mm] | 64.0 |
| Height Z [mm] | 128.0 |
Dimensions and maximum loads
Workpiece thickness
Air gap
Increase in temperature
Dimensions and maximum loads
Workpiece thickness
- Os X:
- Workpiece thickness
- Os Y:
- Holding force
Air gap
- Os X:
- Air gap
- Os Y:
- Holding force
Increase in temperature
- Os X:
- Activations
- Os Y:
- Increase in temperature
Algemene opmerkingen over de reeks
Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.
Activeerduur
De activeringstijd is de tijd die nodig is om de polariteit van de permanente magneten om te keren.
Omgevingscondities
De modules zijn in de eerste plaats ontworpen voor toepassing in schone tot licht verontreinigde omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld.
Werkingsprincipe
Magnetisering van permanente magneten
Materiaal behuizing
Aluminium/staat
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
Elektrische stroompuls voor activering en deactivering van het systeem
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek
Levering
Montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring, centreerhuls