arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
自動化技術

生産自動化向けのエンジニアリング、モーション制御およびセンサーシステム

エンジニアリングと自動化をワンストップで提供: SCHUNKは、ニュルンベルクで開催されるSPS 2026において、SLDファミリーの新しいリニアダイレクト軸であるSLD MiniとSLD Midiを展示します。把持技術、センサーシステム、そしてエンジニアリングを組み合わせることで、個々の直線軸から統合式アプリケーションまで、生産性の高い自動化ソリューションを生み出します。

SLD EGK デパネリング 小型コンポーネント用電動グリッパーEGKは、SLDリニアダイレクト軸上で、パネル分離機においてコンポーネントを高精度にハンドリングします。把持技術とダイナミックな直線運動の組み合わせによって、コンパクトで自動化されたハンドリングプロセスが可能になります。

自動化は、個々の技術が確実に連携し、既存のプロセスにシームレスに統合されたときにこそ生産性を発揮します。まさにここでSCHUNKの出番です。SCHUNKは、軸システム、電気コンポーネント、把持技術、センサーシステム、そして包括的なエンジニアリングの専門知識を駆使し、設計段階から量産可能なソリューションに至るまで、ユーザーの皆さんを全面的にサポートします。ご提供しているサービスは、標準化されたコンポーネントから、検証済みのアセンブリやシステム、さらには特定の産業ニーズに対応したカスタム設計ソリューションまで多岐にわたります。エレクトロニクス、eモビリティ、自動車、ライフサイエンス、航空宇宙、防衛など、あらゆる分野に対応するSCHUNK。SPSでも、さまざまな産業や生産環境向けの実際的なアプリケーションをご紹介いたします。

SCHUNKの把持技術および自動化技術担当プロダクトマネージャーであるマルクス・ハンゼルマンは次のように述べています。「軸からアプリケーションに至るまで、SCHUNKは、個々のコンポーネントがどのように連携し、生産現場で確実に稼働する自動化システムを構成するのかを実証します。それには、モーション、把持技術、各種センサーシステム、エンジニアリングを組み合わせることが重要です。これにより、お客様は最初のアイデアから、実際に運用できるアプリケーションへと迅速に進むことができます」。

モーション(動き)が主役に

SLD-mini 製品画像 SCHUNKは、新しいSLD MidiおよびMiniリニアダイレクト軸により、動的な組立ておよび搬送プロセス向けの軸ラインナップを拡充します。そのコンパクトな設計により、これらの軸は限られた設置スペースでも極めて高い動性を発揮することができます。

その好例が、SCHUNKの直線型ダイレクト軸です。コンポーネントレベルでは、これは展示会における目玉製品となるでしょう。これらのコンポーネントは、自動化された組立ておよびハンドリングのプロセスにおける動作を担当し、単軸システムやピックアンドプレースユニットから事前に組み立てられた多軸システムまで、幅広い用途に対応するモジュール式の基盤として機能します。

SCHUNKは、新しいSLD MiniとSLD Midiにより、ダイナミックで高負荷のリニアダイレクト軸シリーズに新しいモデルを追加しました。駆動部と経路計測システムはコンパクトな軸に直接統合されているため、余分な干渉輪郭がなく、高速かつ省スペースな動作シーケンスを実現できます。加速度は最大100 m/s²、速度は5 m/sであり、短いサイクルタイムを保証します。このため、これらの軸は、たとえば電子機器製造、電気自動車、ライフサイエンスなどの高速アプリケーションに適しています。

構造寸法やモーターサイズを豊富にご用意しているため、軸システムを耐荷重、動的性能、設置スペースに合わせてカスタマイズすることが可能となっています。SCHUNKは、このように幅広い産業オートメーションタスクにおける「モーションパートナー」としての地位を確立しています。

コンポーネントを組み合わせてアプリケーションを形成

SCHUNKは、追加の自動化コンポーネントを使用することで、モーションをいかにして生産対応ソリューションへと変換できるかを実証しています。電動グリッパー、旋回モジュール、力・トルクセンサーシステムは、把持、旋回、プロセス監視などの機能を提供し、軸技術を補完しています。SCHUNK Engineeringとの連携・協力により、特定の用途に合わせてカスタマイズされた、統合しやすいアセンブリおよびシステムが実現します。

よりシンプルな自動化を実現するデジタルサポート

デジタル技術やAI技術は、自動化タスクのより迅速な実装にも役立ちます。AIを活用したアプリケーションソリューションである2D把持キットは、例えば、未分類のコンポーネントの自動処理を容易にしています。デジタルツールは、企画段階からサポートを提供します: 製品ファインダー、リニア軸、軸システム構成ツールを使用することで、ユーザーは適切なコンポーネントを選択し、特定の用途に合わせた軸を設計することが可能となっています。

SPSでは、SCHUNKが、コンポーネント、モーション、各種センサーシステム、デジタルサポート、エンジニアリングを包括的なパッケージとして組み合わせる方法をご紹介します。これにより、SCHUNKは自動化の技術的な可能性を、安定した生産体制へと迅速につなげることを目指します。

ニュルンベルクで開催されるSPS 2026のSCHUNKブース(ホール4、ブース番号540)に、ぜひお立ち寄りください。

プレス・リリースをダウンロード

プレス・リリース 3 MB ZIP ダウンロード