arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200 類似のイラスト

CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200

焼きバメタイプ

ID 208537

CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200, ツールホルダー
  • 焼きバメタイプ
  • シリーズ: CELSIO
  • ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
  • クランプ径: 20 mm
  • 突出長さ: 200 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 450 Nm
テクノロジー 焼きバメタイプ
シリーズ CELSIO
ツールバーインターフェース JIS-BT 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-2 JD/JF
クランプ径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 53.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 173.0
G M16x1
最小トルク [Nm] 450.0
重量 [kg] 2.6
冷却剤対応 あり

振れ精度
≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。