arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO SK 40 Ø16x200 類似のイラスト

CELSIO SK 40 Ø16x200

焼きバメタイプ

ID 208375

CELSIO SK 40 Ø16x200, ツールホルダー
  • 焼きバメタイプ
  • シリーズ: CELSIO
  • ツールバーインターフェース: SK 40
  • クランプ径: 16 mm
  • 突出長さ: 200 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 300 Nm
テクノロジー 焼きバメタイプ
シリーズ CELSIO
ツールバーインターフェース SK 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD/AF
クランプ径 D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 181.0
G M12x1
最小トルク [Nm] 300.0
重量 [kg] 1.8
冷却剤対応 あり

振れ精度
≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。