TRIBOS-RM HJND 21 Ø12x55
多角形ツールホルダー
ID 1355410
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TRIBOS-RM HJND 21 Ø12x55, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: HJND 21
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 55 mm
- 振れ精度: 4 x D で ≤ 0.01 mm
- バランスグレード: 残余不均衡 2 gmm/kg
- 最小トルク: 34 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-RM |
| ツールバーインターフェース | HJND 21 |
| クランプ径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| D5 [mm] | 50.0 |
| L [mm] | 88.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 43.0 |
| L6 [mm] | 48.0 |
| G | M22x1.5 |
| 最小トルク [Nm] | 34.0 |
| レンチサイズ A/F | 32.0 |
| 最大許容締め付けトルク [Nm] | 40.0 |
バージョン
次のリダクションインサートは、横方向の接合に適した代替品です。TRIBOS-RMSRE SO 25(1351507)
振れ精度
4 x D で ≤ 0.01 mm
バランスグレード
残余不均衡 2 gmm/kg
ツールシャンク等級
h6
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
Ø 7 - Ø 9 の最小クランプ深さは 25 mm で Ø 10 - Ø 12 の最小クランプ深さは29 mm です
最大クランプ深さは 88 mm です
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。