arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FF-T1 Z220-A8 图片仅供参考

FF-T1 Z220-A8

标准法兰板

ID 803002

标准法兰板

产品特性:
  • 直接法兰
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z220
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 8
技术参数:
  • 卡盘节圆: 171.4 mm
  • 主轴节圆: 171.4 mm
  • 高度: 19 mm
  • 通孔: 136.2 mm
  • 重量: 3 kg
卡盘侧 Z220
机床侧 ISO 702-1 Nr. 8
卡盘节圆 [mm] 171.4
主轴节圆 [mm] 171.4
高度 [mm] 19.0
通孔 [mm] 136.2
重量 [kg] 3.0

标配范围
法兰板,安装螺纹