arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FFK-T3 Z140-A6 图片仅供参考

FFK-T3 Z140-A6

标准法兰板

ID 805115

标准法兰板

产品特性:
  • 增径法兰板
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z140
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 6
技术参数:
  • 卡盘节圆: 104.8 mm
  • 主轴节圆: 133.4 mm
  • 高度: 34 mm
  • 通孔: 80 mm
  • 重量: 3.4 kg
卡盘侧 Z140
机床侧 ISO 702-1 Nr. 6
卡盘节圆 [mm] 104.8
主轴节圆 [mm] 133.4
高度 [mm] 34.0
通孔 [mm] 80.0
重量 [kg] 3.4

标配范围
法兰板,安装螺纹