FFV Z450-A20
標準取付板
ID 836076
標準取付板
特長:
特長:
- サイズ縮小取付板
- 空圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z450
- マシン側面: ISO 702-1 Nr. 20
- チャック・ピッチサークル: 508 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 463.3 mm
- 高さ: 58 mm
- 貫通穴: 275 mm
- 重量: 55.3 kg