arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FFV Z270-D8 類似のイラスト

FFV Z270-D8

標準取付板

ID 836241

標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 空圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z270
  • マシン側面: ISO 702-2 No. 8
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 318 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 171.4 mm
  • 高さ: 40 mm
  • 貫通穴: 136.2 mm
  • 重量: 18.8 kg
Lato mandrino Z270
Lato macchina ISO 702-2 No. 8
Cerchio del passo del mandrino [mm] 318.0
Cerchio del passo del mandrino [mm] 171.4
Altezza [mm] 40.0
Foro passante [mm] 136.2
Peso [kg] 18.8

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio