arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
vario M0 250

vario M0 250

標準拡張アーバー

ID 8704868

標準拡張アーバー

特長:
  • 拡張アーバー
  • 適合タイプ: ROTA-S plus 2.0 250
テクニカルデータ:
  • 最大回転速度: 4200 1/min
  • 最大把持力: 42 kN
  • 最大作動モーメント: 15 Nm
  • クランプ範囲: 20 - 28 mm
  • カバー範囲: ± 0.25 mm
  • 最大クランプ長さ: 22 mm
  • 重量: 5.5 kg
注:
  • 拡張アーバーは、接地テーパー付きの ROTA-S plus 2.0 でのみ使用できます
膨胀芯轴 ROTA-S plus 2.0 250
最小夹持直径 Ø [mm] 20.0
最大夹持直径 Ø [mm] 28.0
最大夹持力* [kN] 42.0
最大驱动力矩 [Nm] 15.0
最大旋转速度 [1/min] 4200.0
覆盖范围 [mm] ± 0.25
最大夹持长度 [mm] 22.0
重量 [kg] 5.5

标配范围
Vario M 芯轴、驱动卡爪、固定螺钉、操作手册;无分段式夹持套筒(根据要求)