vario M1 250
標準拡張アーバー
ID 8704872
標準拡張アーバー
特長:
特長:
- 拡張アーバー
- 適合タイプ: ROTA-S plus 2.0 250
- 最大回転速度: 4200 1/min
- 最大把持力: 42 kN
- 最大作動モーメント: 15 Nm
- クランプ範囲: 26 - 38 mm
- カバー範囲: ± 0.25 mm
- 最大クランプ長さ: 26 mm
- 重量: 5.6 kg
- 拡張アーバーは、接地テーパー付きの ROTA-S plus 2.0 でのみ使用できます
技術的詳細
| Arbol de expansion para | ROTA-S plus 2.0 250 |
|---|---|
| Diám. sujeción mín. [mm] | 26.0 |
| Diám. sujeción máx. [mm] | 38.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 42.0 |
| Momento de accionamiento máx. [Nm] | 15.0 |
| Revoluciones máx. [1/min] | 4200.0 |
| Zona de puenteado [mm] | ± 0.25 |
| Longitud de sujeción máx. [mm] | 26.0 |
| Peso [kg] | 5.6 |
Material suministrado
Árbol Vario M, garras de accionamiento, tornillos de fijación, manual de instrucciones, sin boquillas de sujeción segmentadas (por encargo)