arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
vario M2 250

vario M2 250

Standaard spreiddoorn

ID 8704876

Standaard spreiddoorn

Productkenmerken
  • Spreiddoorn
  • Geschikt voor: ROTA-S plus 2.0 250
Technische gegevens
  • Max. draaisnelheid: 4200 1/min
  • Max. opspankracht: 85 kN
  • Max. aandrijfmoment: 30 Nm
  • Klembereik: 36 - 54 mm
  • Toepassingsbereik: ± 0.25 mm
  • Max. opspanlengte: 43 mm
  • Gewicht: 6.1 kg
Let op:
  • De spreiddoorn kan alleen worden gebruikt in combinatie met ROTA-S plus 2.0 met geslepen kegel
Spreiddoorn voor ROTA-S plus 2.0 250
Min. klem-Ø [mm] 36.0
Max. klem-Ø [mm] 54.0
Max. opspankracht [kN] 85.0
Max. aandrijfmoment [Nm] 30.0
Max. draaisnelheid [1/min] 4200.0
Toepassingsbereik [mm] ± 0.25
Max. opspanlengte [mm] 43.0
Gewicht [kg] 6.1

Levering
Spandoorn vario M, activeringsklauwen, bevestigingsbouten, bedieningshandleiding; geen gesegmenteerde klembussen (op aanvraag)