GWU-2 80-20
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
IDnr. 1326817
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- ワークサポート、幅 80 mm
- ワークの配置について
- 適合タイプ: KSC-D 80-300; KSC-F 80-214
- 幅: 80 mm
- 高さ: 20 mm
- 重量: 0.3 kg
Technische gegevens
| 幅 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
納品内容
1x ワークサポートセット