arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 250 Z235-SFG

ROTA-S plus 2.0 250 Z235-SFG

Stationaire 3-klauwplaten, handbediend

ID 819913

Stationaire handmatige klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 62 mm
  • Spindelhouder: Z235
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.7 mm
  • Tandsteek: 6 mm
  • Max. opspankracht: 160 kN
  • Max. koppel: 210 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4200 1/min
  • Gewicht: 28.8 kg
细齿 斜细齿
最大夹持力* [kN] 160.0
最大扭矩 [Nm] 210.0
单指行程 [mm] 7.7
齿距 [mm] 6.0
重量 [kg] 28.8

标配范围
手动车床卡盘,带十字槽的基爪、定位螺钉、活动扳手、雄克磁力部件、简明手册、操作手册;无顶爪