ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG
ステーショナリー 3 ジョーチャック、手動操作
ID 819914
静置旋盤用手動チャック 標準
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 92 mm
- スピンドル・ホルダー: Z300
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 9.9 mm
- 歯ピッチ: 7 mm
- 最大把持力: 180 kN
- 最大トルク: 220 Nm
- 最大回転速度: 3400 1/min
- 重量: 54.2 kg