arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP3-LH 140-Z-AS-IM

KSP3-LH 140-Z-AS-IM

誘導型ジョーモニター機能付き空圧式 2 ジョークランピングブロック

ID 1467569

空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • ジグ生成位置決めボア
  • クランプ力の増幅 / 外部固定
  • 誘導ジョーモニタリング
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 140 x 140 x 72,7 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 15 kN
  • スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 2 - 4 kN
  • 片側ストローク: 7 mm
  • 最大ジョー高さ: 120 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 作動圧力: 3 - 9 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 2300 cm³
  • 閉 / 開時間: 0.3 s
  • 重量: 7.1 kg
片側ストローク [mm] 7.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 15.0
スプリングアセンブリによる追加の最小クランプ力 [kN] 2.0
スプリングアセンブリによる追加の最大クランプ力 [kN] 4.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 9.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 120.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 2300.0
閉 / 開時間 [s] 0.3
重量 [kg] 7.1

納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、誘導型近接センサー、取扱説明書付き

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

クランピングスライダー位置をモニター (誘導型)
近接スイッチ(例:「オープン」と「クランプ」)を使用して、ベースジョーの端の位置から 2 つのジョーの位置を監視することが可能。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。