arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP3-F 100-AS-PM

KSP3-F 100-AS-PM

空圧式 2 爪クランピングブロック

ID 1433684

空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • 固定ジョー付き
  • 標準ストローク
  • クランプ力の増幅 / 外部固定
  • 空圧式の終了位置モニタリング
  • 空圧式接触モニター
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 100 x 69,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 14.5 kN
  • スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 2.5 - 6.5 kN
  • 片側ストローク: 4 mm
  • 最大ジョー高さ: 60 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 作動圧力: 3 - 7 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 1000 cm³
  • 閉 / 開時間: 0.2 s
  • 重量: 4 kg
片側ストローク [mm] 4.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 14.5
スプリングアセンブリによる追加の最小クランプ力 [kN] 2.5
スプリングアセンブリによる追加の最大クランプ力 [kN] 6.5
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 7.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 60.0
距離 H [mm] 16.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 1000.0
閉 / 開時間 [s] 0.2
重量 [kg] 4.0

納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。