arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MFRR-A1-050 Ø1500

MFRR-A1-050 Ø1500

角型ポールテクノロジーによる電磁チャック

ID 420627

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 電動永久型
  • テクノロジー: スクエアポール
  • マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
  • 残留磁気の少ないサイクル
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø1500 x 66 mm
  • ポールサイズ: 50 x 50 mm
  • 極数: 296(ポールネジM8)
  • 柱ごとの最大保持力: 3.92 kN
  • 合計の最大保持力: 1162 kN
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 850 kg
電気接続:
  • カバープレートによる迅速な接続
  • チャンネル数: 4
  • 接続: 7-PIN
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級: 67
H [mm] 66.0
最大把持力 [kN] 1162.0
極数 296.0
接続 7-PIN
チャンネル数 4.0
主電源 400 V / 460 V
最小ワーク厚さ [mm] 8.0
重量 [kg] 850.0

納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)