arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-G 250-82 C8-GBK

ROTA-G 250-82 C8-GBK

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 815023

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 82 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 8
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7.1 mm
  • 歯ピッチ: 5.5 mm
  • 最大把持力: 160 kN
  • 最大トルク: 200 Nm
  • 最大回転速度: 4000 1/min
  • 重量: 33.2 kg
Tipo de fuso ISO 702-3
Tamanho do eixo Nr. 8
Serração Serrilhado reto
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4000.0
Força de fixação máx. [kN] 160.0
Máx. torque [Nm] 200.0
Curso/castanha [mm] 7.1
Passo dos dentes [mm] 5.5
Peso [kg] 33.2

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação