ROTA-G 250-82 D8-GBK
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 815026
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 82 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-2 No. 8
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 7.1 mm
- 톱니 피치: 5.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 160 kN
- 최대 토크: 200 Nm
- 최대 회전 속도: 4000 1/min
- 중량: 35.9 kg
技術的詳細
| 主轴类型 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 160.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 200.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 7.1 |
| 齿距 [mm] | 5.5 |
| 重量 [kg] | 35.9 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册