arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 315-92/2 Z300-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92/2 Z300-SFG

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 1348227

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 2-ジョー・ウェッジバー・チャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 92 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z300
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 9.7 mm
  • 歯ピッチ: 7 mm
  • 最大把持力: 120 kN
  • 最大トルク: 150 Nm
  • 最大回転速度: 3400 1/min
  • 重量: 60.5 kg
Spindeltyp -
Spindelgröße Z300
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 3400.0
Max. Spannkraft [kN] 120.0
Max. Drehmoment [Nm] 150.0
Hub/Backe [mm] 9.7
Zahnteilung [mm] 7.0
Eigenmasse [kg] 60.5

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung