arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 400-102 A11-VP2

ROTA-S plus 400-102 A11-VP2

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 814646

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 102 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 12 mm
  • Rozteč zubů: 8.5 mm
  • Max. upínací síla: 230 kN
  • Max. krouticí moment: 280 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 2200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 107 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 11
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 2200.0
最大把持力 [kN] 230.0
最大トルク [Nm] 280.0
ストローク / ジョー [mm] 12.0
歯ピッチ [mm] 8.5
重量 [kg] 107.0

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書