ROTA 2B 160 Z140-KV
旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし
ID 813041
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 2-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- ジョーインターフェース: タングと溝
- 片側ストローク: 12.5 mm
- ピストンストローク: 22 mm
- 最大把持力: 40 kN
- 最大作動力: 32 kN
- 最大回転速度: 4000 1/min
- 重量: 6.7 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 (Z140) |
| セレーション | タングと溝 |
| 最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 40.0 |
| 最大作動力 [kN] | 32.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 12.5 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 22.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.02 |
| 重量 [kg] | 6.7 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 160, 1.1 kg
- red
-
2 SWKK 160, 1.4 kg
- yellow
-
2 SWKK 160, 3.1 kg
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書