ROTA 2B 160 Z140-SV90°
动力车床卡盘,无通孔
ID 813040
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 二爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 单指行程: 12.5 mm
- 活塞行程: 22 mm
- 最大夹持力*: 40 kN
- 最大启动力: 32 kN
- 最大旋转速度: 4000 1/min
- 重量: 6.7 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 (Z140) |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 40.0 |
| 最大作動力 [kN] | 32.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 12.5 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 22.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.02 |
| 重量 [kg] | 6.7 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 160, 1.1 kg
- red
-
2 SWKK 160, 1.4 kg
- yellow
-
2 SWKK 160, 3.1 kg
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル