ROTA NCR-A 800 Z520-SV90°
Verzegelde en gevoede 6-klauwplaat
ID 1340108
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compensatieklauwplaten met 6 kaken
- Verzegeld ontwerp
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 16 mm
- Zuigerslag: 40 mm
- Slingercompensatie: ± 3.5 mm
- Max. opspankracht: 160 kN
- Max. bedieningskracht: 80 kN
- Max. draaisnelheid: 700 1/min
- Gewicht: 497 kg
技術的詳細
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 20 (Z520) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 700.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 160.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 80.0 |
| Slag/klauw [mm] | 16.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 40.0 |
| Slingercompensatie [mm] | ± 3.5 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 34.0 |
| Gewicht [kg] | 497.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding